??
Descarga de modelos CAD
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
BALLUFF BES 516-370-G-E5-C-S49
HELP_VARIABLE
Empresa
Balluff
Descripción
Sensores inductivos
Lista de materiales
BALLUFF BES 516-370-G-E5-C-S49
VERF
Disponibilidad
disponibile
BC
Código de pedido
BES00Z1
TC
Designación de Producto
BES 516-370-G-E5-C-S49
PX
Vista del producto
53694_00
ROT
rotación
°
NPOS
Nut position
TECH
Detalles técnicos
Detalles técnicos
ICON
AC
Accessories
-
WEBINC
familia de producto
Induktive Standardsensoren
BFORM
Forma constructiva
M12x1
W
Peso
0.027 kg
TRAFFIC
el número de aduana
85365019
DESCRIPT
Description
Dimension = Ø 12 x 44 mm, Style Housing = M12x1, Installation = for flush mounting, Range = 4 mm, Switching output = PNP normally closed (NC), Switching frequency = 2500 Hz, Housing material = Brass, Nickel-free coated, Material sensing surface = LCP, Connection = Connector, M8x1-Male, 3-pin, Operating voltage Ub = 10...30 VDC, Ambient temperature = -25...70 °C, IP rating = IP67, Approval/Conformity = CE, UKCA, cULus, WEEE
CAE
Previews
3D
Dimensión
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.
Code